Položek 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Hmotnost [g]
MSD 12002/150/F
0-150
plochý
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
plochý
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
plochý
404
64
22
20
+/-0,03
350

Podrobnosti

Popis produktu

  • Nejvyšší přesnost díky měřícímu systému Absolut
  • Se zajišťovacím šroubem
  • Životnost baterií cca. 18 000 hodin

Rozsah dodávky

  • Výrobní certifikát (až 300 mm), baterie (SR44) a plastové pouzdro
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.