Είδος 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Βάρος [g]
MSD 12002/150/F
0-150
επίπεδο
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
επίπεδο
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
επίπεδο
404
64
22
20
+/-0,03
350

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλή ακρίβεια χάρη στο σύστημα απόλυτης μέτρησης
  • Με βίδα ακινητοποίησης
  • Διάρκεια ζωής μπαταρίας περ. 18.000 ώρες

Πεδίο παράδοσης

  • Πιστοποιητικό εργοστασίου (έως 300 mm), μπαταρία (SR44) και πλαστική θήκη
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.