Artikkelit 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Paino [g]
MSD 12002/150/F
0-150
latta
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
latta
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
latta
404
64
22
20
+/-0,03
350

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Parasta tarkkuutta absoluuttisen mittausjärjestelmän vuoksi
  • Lukitusruuvilla
  • Pariston elinikä n. 18 000 tuntia

Toimitussisältö

  • Tehdassertifikaatti (300 mm:iin asti), paristo (SR44) ja muovikotelo
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.