Articol 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Detalii

Descriere produs

  • Optimal pentru măsurare canal sau adâncime
  • Potrivit pentru fiecare șubler până la 300 mm
  • Oţel inoxidabil

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MSZ 5015/75 Bază de măsurare adâncime Cadru produs

MSZ 5015/75

Bază de măsurare adâncime

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.