Vare 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gev. [g]
MSD 12002/150/F
0-150
flad
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
flad
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
flad
404
64
22
20
+/-0,03
350

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal præcision igennem ufravigelig målesystem
  • Med låseskrue
  • Batterilevetid: Ca. 18.000 timer

Leveringsomfang

  • Certifikat på inspektion (op til 300 mm), batteri (SR44) og plastiketui
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.