Artículos 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 12002/150/F
0-150
plano
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
plano
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
plano
404
64
22
20
+/-0,03
350

Detalles

Descripción del producto

  • Máxima precisión debido al sistema de medición 'Absolute'
  • Con tornillo de fijación
  • Duración de las pilas: aprox. 18.000 horas

Incluye:

  • Certificado del fabricante (hasta 300 mm), pila (SR44) y estuche de plástico
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.