Articles 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Poids [g]
MSD 12002/150/F
0-150
plat
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
plat
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
plat
404
64
22
20
+/-0,03
350

Détails

Description du produit

  • Précision maximale par système de mesure absolu
  • Avec vis de fixation
  • Durée de vie de la batterie env. 18.000 heures

Contenu de la livraison

  • certificat d'usine (jusqu'au 300 mm), batterie (SR44) et coffret en matière plastique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.