Árucikk 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Súly. [g]
MSD 12002/150/F
0-150
lapos
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
lapos
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
lapos
404
64
22
20
+/-0,03
350

Részletek

Termékleírás

  • Maximális precizitás az abszolút mérörendszernek köszönhetöen
  • Állítócsavar
  • Az elem élettartama kb.18.000 óra

Szállítási terjedelem

  • Gyári tanúsítvány (300 mm-ig), elem (SR44) és műanyag tok
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.