Артикул 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
тегло [g]
MSD 12002/150/F
0-150
плоска
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
плоска
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
плоска
404
64
22
20
+/-0,03
350

Детайли

Описание на продукта

  • Висока прецизност благодарение на абсолютната измервателна система
  • Със застопоряващ винт
  • Издръжливост на батерията около 18.000 часа

Доставката включва

  • Сертификат (до 300 мм), батерия (SR44) и пластмасов калъф
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.