Artikelen 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gew. [g]
MSD 12002/150/F
0-150
vlak
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
vlak
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
vlak
404
64
22
20
+/-0,03
350

Details

Productbeschrijving

  • Hoogste nauwkeurigheid door Absolut-meetsysteem
  • Met borgbout
  • Levensduur batterij ca. 18.000 uur

Leveringsomvang

  • Fabriekscertificaat (tot 300 mm), batterij (SR44) en kunststof etui
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.