Articol 1

ADP
MB
B
L
Tol.
Gr. [g]
MTD 22002/200
0-200
100
287
+/-0,02
219

Detalii

Descriere produs

  • Înaltă precizie datorită sistemului de măsurare absolut
  • Cu şurub de blocare
  • Durata de viaţă a bateriei aprox. 15.000 ore
  • Ideal pentru lucrul în mediul umed, cu agenţi de răcire

Incluse în livrare

  • Baterie (SR44) și etui plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MTD 22002/200 Șubler digital pentru adâncime IP67 Cadru produs

MTD 22002/200

Șubler digital pentru adâncime IP67

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.