Stavka 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Tež. [g]
MSD 12002/150/F
0-150
ravni
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
ravni
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
ravni
404
64
22
20
+/-0,03
350

Detalji

Opis proizvoda

  • Kontinualna preciznost kroz Absolute merni sistem
  • Sa vijkom za stezanje
  • Baterija: cca. 18,000 sati

Uključeno u isporuci

  • Certifikat o kontroli (do 300 mm), baterija (SR44) i plastična futrola