Izdelek 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Navoj [g]
MSD 12002/150/F
0-150
ravno
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
ravno
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
ravno
404
64
22
20
+/-0,03
350

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Velika preziznost z absolutnim merilnim sistemom
  • S pritrdilnim vijakom
  • Življenjska doba baterij ca. 18.000 ur

Obseg dobave

  • Tovarniški certifikat (do 300 mm),baterija (SR44) in plastična škatla