Artikel 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gew. [g]
MSD 12002/150/F
0-150
flach
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
flach
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
flach
404
64
22
20
+/-0,03
350

Details

Produktbeschreibung

  • Höchste Präzision durch Absolut-Messsystem
  • Mit Feststellschraube
  • Batterielebensdauer ca. 18.000 Stunden

Lieferumfang

  • Werkszertifikat (bis 300 mm), Batterie (SR44) und Kunststoffetui
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.