Ürünler 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Ağırlık [g]
MSD 12002/150/F
0-150
flat
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
flat
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
flat
404
64
22
20
+/-0,03
350

detaylar

Ürün açıklaması

  • Ultimate precision through Absolute Measuring System
  • With locking screw
  • Battery life: approx. 18,000 hours

Scope of delivery

  • Certificate of inspection (up to 300 mm), battery (SR44) and a plastic case
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.