Artigos 19

ADP
dk
Curso
b
h
l
R
d1
l1
b2
h2
l2
d3
d5
l6
d7
d8
l8
E 7048/16/ 8
16
8
37
25
38
5.5
10
5
27
15
11
23
21
27
M 5
M 6
12
E 7048/16/16
16
16
37
25
46
5.5
10
5
27
15
11
23
21
35
M 5
M 6
12
E 7048/16/32
16
32
37
25
62
5.5
10
5
27
15
11
23
21
51
M 5
M 6
12
E 7048/20/10
20
10
44
32
44
5.5
12
7
34
22
11
30
28
33
M 5
M 8
12
E 7048/20/20
20
20
44
32
54
5.5
12
7
34
22
11
30
28
43
M 5
M 8
12
E 7048/20/40
20
40
44
32
74
5.5
12
7
34
22
11
30
28
63
M 5
M 8
12
E 7048/25/12
25
12
52
38
48
7.5
16
7
40
26
12
34
33
36
M 6
M10
15
E 7048/25/25
25
25
52
38
61
7.5
16
7
40
26
12
34
33
49
M 6
M10
15
E 7048/25/50
25
50
52
38
86
7.5
16
7
40
26
12
34
33
74
M 6
M10
15
E 7048/25/75
25
75
52
38
111
7.5
16
7
40
26
12
34
33
99
M 6
M10
15
E 7048/32/16
32
16
65
47
55
8.5
20
10
50
32
14
44
42
41
M 8
M12
15
E 7048/32/32
32
32
65
47
71
8.5
20
10
50
32
14
44
42
57
M 8
M12
15
E 7048/32/50
32
50
65
47
89
8.5
20
10
50
32
14
44
42
75
M 8
M12
15
E 7048/32/75
32
75
65
47
114
8.5
20
10
50
32
14
44
42
100
M 8
M12
15
E 7048/40/20
40
20
78
58
63
11
25
10
59
39
18
53
52
45
M10
M16
25
E 7048/40/40
40
40
78
58
83
11
25
10
59
39
18
53
52
65
M10
M16
25
E 7048/40/60
40
60
78
58
103
11
25
10
59
39
18
53
52
85
M10
M16
25
E 7048/50/25
50
25
95
75
78
11
32
10
75
55
20
68
65
58
M12
M20
30
E 7048/50/50
50
50
95
75
103
11
32
10
75
55
20
68
65
83
M12
M20
30

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 220 bars

Material

  • Aço com acabamento a óxido negro
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.