Artigos 12

ADP
d1
l1
d3
Modelo
l
Quant./UE
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
dureza macia H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Médio H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
dureza macia H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Médio H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
dureza macia H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Médio H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
dureza macia H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Médio H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
dureza macia H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Médio H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
dureza macia H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Médio H40
40
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Lamelas em forma de leque
  • Adapta-se às superfícies
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.