V 72224
Mini fresa rotativa de metal duro Premium, com dente cruzado
Artigos 10
| |
ADP
|
Forma
|
d1
|
l1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72224/ A1/ 3,0x14,0
|
|
Cilindro
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A2/ 3,0x14,0
|
|
Cilindro, linhas transversais
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A3/ 3,0x14,0
|
|
Cilindro, cunha esférica
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0
|
|
Cone invertido
|
3
|
3
|
38
|
3
|
|
V 72224/ G3/ 3,0x12,0
|
|
Cunha cónica e pontiaguda
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 2,5
|
|
Esfera
|
2.5
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 3,0
|
|
Esfera
|
3
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ L1/ 3,0x12,0
|
|
Cunha pontiaguda de árvore
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ L2/ 3,0x12,0
|
|
Árvore, cunha esférica
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/M4/ 3,0x 6,0
|
|
Queda
|
3
|
6
|
38
|
3
|
Detalhes
Descrição do produto
- ø da haste: 3 mm
- Vida útil longa
- Canto de corte com elevada estabilidade
- Para aço pré-temperado e temperado < 54 HRC e aço-cromo
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si