powerMOVE com acionamento linear servoelétrico – A combinação ideal para sistemas valvulados modernos

Quando a mecânica comprovada se alia à tecnologia de acionamento inteligente, surge uma solução que estabelece novos padrões. A combinação do powerMOVE com um acionamento linear servoelétrico alia uma transmissão de força robusta à máxima flexibilidade, elevada eficiência energética e baixos custos de exploração. O resultado é um sistema valvulado preparado para o futuro, que combina de forma ideal a rentabilidade e a fiabilidade do processo.

Mecânica comprovada para máxima fiabilidade

A placa de elevação powerMOVE foi especialmente concebida para o acionamento de válvulas de agulha. O perfil de fecho, perfeitamente ajustado, garante uma transmissão de força fiável e assegura um processo estável. Graças à sua conceção robusta, o sistema destaca-se pela reduzida necessidade de manutenção e pela vida útil longa – mesmo em condições exigentes de produção em série.

Máxima flexibilidade graças à tecnologia servo

O acionamento linear servoelétrico complementa a mecânica comprovada, proporcionando o máximo em termos de flexibilidade. Os parâmetros de movimentação podem ser adaptados de forma rápida e simples a diferentes moldes ou requisitos do processo – sem qualquer intervenção mecânica. Ao mesmo tempo, o sistema funciona de forma energeticamente eficiente e permite um funcionamento económico da instalação.

A solução que reúne todas as vantagens

A transmissão de força eficiente do powerMOVE reduz consideravelmente a potência necessária. Assim, basta um único acionamento linear servoelétricopara acionar o sistema de forma fiável. Tal não só diminui os custos de investimento, como também reduz o esforço de instalação, o número de componentes e os custos de manutenção e de exploração ao longo de todo o ciclo de vida.

Solução eficaz para ambientes exigentes de produção

Como o sistema não utiliza fluidos, a combinação do powerMOVE com o acionamento linear servoelétrico faz dele o conceito de máquina ideal para utilização em salas limpas. Menos meios, menor esforço de manutenção e um risco reduzido de vazamentos tornam o sistema particularmente interessante para aplicações com elevados requisitos de limpeza.

Os nossos produtos

EH 6550 Placa de elevação powerMOVE Imagem única do produto
Placa de elevação powerMOVE
E 7510 Acionamento linear servoelétrico 0°
E 7510
  • Novo produto
  • Acionamento linear servoelétrico 0°

    Conclusão

    O powerMOVE e o acionamento linear servoelétrico complementam-se na perfeição: A placa de elevação proporciona um mecanismo robusto e de baixa manutenção, com um perfil de fecho otimizado, enquanto o acionamento elétrico confere eficiência energética e flexibilidade ao sistema. O resultado é uma solução global económica, com custos de investimento e de exploração mais baixos, elevada disponibilidade das instalações e condições ideais para sistemas de injeção modernos.

    Poderá também estar interessado em
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.