Barras redondas normalizadas para soluções de ferramentas de precisão

Na fabricação de moldes, no fabrico de cunhos e cortantes e na construção de máquinas e de gabaritos, a matéria-prima de elevada qualidade é crucial para processos de fabrico precisos e eficientes. As nossas barras redondas oferecem uma solução particularmente prática. Estão disponíveis numa grande variedade de combinações de diâmetros, comprimentos, materiais e graus de dureza.

Para além disso, está disponível uma vasta gama de variantes de barras redondas. Diferentes materiais, dimensões e variantes permitem encontrar a solução certa para cada aplicação na fabricação de moldes, cunhos e cortantes.

Barras redondas como componentes-chave na construção de moldes, cunhos, cortantes, máquinas e gabaritos

As barras redondas fazem parte integrante de muitas áreas de produção. Servem como material de base para componentes de alta precisão e fornecem uma base sólida para diversas aplicações.

As barras redondas são utilizadas sobretudo em aplicações em que a estabilidade dimensional e a precisão das medidas são fundamentais. As áreas típicas de aplicação são:

  • Fabricação de moldes: Aqui, as barras redondas são processadas em pernos moldantes, pinos guia ou guias intermutáveis. Garantem a máxima precisão e durabilidade dos moldes.
  • Fabrico de cunhos e cortantes: Casquilhos, peças de retenção, guias intermutáveis e punções
  • Construção de máquinas e de gabaritos: As barras redondas servem de base para hastes, eixos, parafusos ou buchas que estão instalados em máquinas ou dispositivos.
  • Produção geral de peças redondas: De eixos simples a peças complexas de precisão — as barras redondas possibilitam a produção de diversos componentes para uma ampla gama de aplicações industriais.

Por que escolher as barras redondas da Meusburger?

As nossas barras redondas são submetidas a um tratamento térmico de alívio de tensões nas nossas próprias instalações e estão disponíveis em várias variantes diretamente do stock. Assim, obtém material em bruto da mais elevada qualidade e perfeitamente adequado ao seu projeto num prazo muito curto.

Seja para a produção de pinos principais, peças de precisão ou produção geral de peças redondas – com as nossas barras redondas, pode confiar na fiabilidade e precisão que ajudarão a progredir na sua produção.

Barras redondas em todas as variantes e graus de dureza

Todas as nossas barras redondas num relance

Descubra os nossos materiais redondos para diversas aplicações para a fabricação de moldes, cunhos e cortantes, bem como para a construção de máquinas e de gabaritos. Entregamos materiais 1.2210 e 1.7131 precisamente na tolerância h9.

Que tipo de aço escolher para cada peça redonda?

Postiços moldantes

Punções

Construção de máquinas e de gabaritos

Designação de materiais para o aço explicada de forma simples

A escolha do material certo é um fator decisivo para o sucesso na construção de ferramentas e moldes – mas por trás dos números de materiais aparentemente enigmáticos existe um sistema claro. Neste artigo, explicamos de forma sucinta como são estruturados os códigos de materiais, o que significam os seus dígitos e por que razão são tão importantes na prática.

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.