Por que razão as forças laterais se tornam um problema
Nas soluções convencionais com corrediças, as forças aplicadas atuam frequentemente diretamente sobre o sistema de guiamento. Isso gera forças transversais que aumentam o desgaste e podem comprometer a precisão do movimento. Ao mesmo tempo, os projetistas devem prever espaço adicional para guias robustas e elementos de compensação. Isto torna-se rapidamente um desafio, especialmente no caso de ferramentas compactas ou em situações de instalação complexas.
A solução: construção compacta com transmissão de força inteligente
O elemento móvel compacto 1:1 E 6100 da Meusburger foi desenvolvido especificamente para satisfazer os requisitos da área da estampagem. A sua construção compacta, elevada resistência e versatilidade tornam-no na solução ideal para as mais diversas aplicações. A construção bem concebida, com transmissão de força em forma de V, reduz as forças laterais no sistema de guiamento e garante uma transmissão de força fiável. Para além disso, graças ao desvio direto de 1:1, a transmissão do movimento é precisa e segura.
Menos desgaste, maior tempo de vida útil
Uma combinação de forças laterais reduzidas, um revestimento DLC robusto e um desvio preciso do percurso contribui para minimizar o desgaste do molde. Para os utilizadores, isso significa
- elevada fiabilidade do processo
- menor manutenção
- maior vida útil da ferramenta
- funcionamento económico ao longo de todo o ciclo de vida
Para além disso, estão disponíveis várias opções de instalação. Desta forma, o elemento móvel para maquinar pode ser integrado de forma ideal nos conceitos de ferramentas existentes e utilizado com eficiência mesmo em espaços de montagem limitados.
Elemento móvel compacto 1:1 E 6100
Descubra todos os detalhes técnicos diretamente no produto.