Polimento

A nossa gama de ferramentas de polimento e acessórios adequados permite um acabamento eficiente e preciso das superfícies.

Um equipamento pronto para todo o serviço

O micromotor M-Line combina uma grande variedade de funções na área da tecnologia de micro motores. Graças ao seu ecrã TFT a cores de 4,3″, a velocidade infinitamente variável e a indicação da carga são perfeitamente visíveis. Reconhece automaticamente o tipo de punho a que está ligado e especifica imediatamente a velocidade até 80.000 rpm. É possível escolher rotação no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Punhos

GESM 2001 Punho de micromotor M-Line, universal Imagem única do produto
Punho de micromotor M-Line, universal
GESM 2011 Punho de micromotor M-Line, dinamométrico Imagem única do produto
Punho de micromotor M-Line, dinamométrico
GESM 2023 Punho de tipo angular de micromotor M-Line Imagem única do produto
Punho de tipo angular de micromotor M-Line
GESM 2008 Punho de micromotor M-Line, longo Imagem única do produto
Punho de micromotor M-Line, longo

Flexibilidade e desempenho para todas as necessidades

Os punhos micromotores da linha M oferecem inúmeras vantagens que tornam a sua utilização particularmente flexível e eficiente. Graças ao seu modelo compacto e leve, são extremamente móveis e fáceis de manusear. As regulações contínuas da velocidade de 4.000 a 40.000 rpm garantem opções de personalização precisas em função das necessidades. Para além disso, a elevada capacidade da bateria impressiona com longos tempos de funcionamento, enquanto o curto tempo de carregamento de apenas três horas e meia permite uma utilização rápida e contínua.

Trabalhar sobre pressão

Descubra a nossa seleção de várias ferramentas pneumáticas com acessórios correspondentes. Na nossa vasta gama encontrará retificadores pneumáticos direitos, retificadores de turbina, retificadores angulares e limadoras pneumáticas Premium de qualidade superior, incluindo mangueiras de PVC e acessórios para ar comprimido.

Limadoras pneumáticas

Pode utilizar as nossas limadoras pneumáticas com pedras de polimento, pedras de fibro-cerâmica, limas de diamante e muito mais. Dependendo da utilização, pode escolher uma limadora com um curso entre 0,15 mm e 10 mm.

Retificadores pneumáticos

A clássica rebarbadora pneumática é indispensável em qualquer oficina. Com os seus diferentes tamanhos e velocidades até 100.000 rpm, pode ser utilizado numa grande variedade de formas.

Luvas antivibração

Estas luvas evitam danos a longo prazo, reduzindo as fortes vibrações nas suas mãos.

 

  • Para trabalhar com limadoras pneumáticas como a GDSF 2030
  • Palmas das mãos acolchoadas com vibrotano
  • Acessório de fixação em velcro para um ajuste perfeito

Flexível e poderoso

O eixo flexível com 450 W de potência e até 24.000 rpm oferece um binário significativamente maior do que os micromotores e as ferramentas pneumáticas. Por isso, é ideal para ferramentas maiores.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.