F/P – Estruturas longitudinais

As placas longitudinais com furos das guias são a base fiável para estruturas standard precisas e de elevada qualidade. Todos os tamanhos, desde 96 x 96 até 996 x 1196 mm, estão disponíveis na Meusburger.

F/P – Estruturas transversais

Estruturas de elevada precisão em aço de alta qualidade tratado termicamente para redução de tensões. Rasgos de abertura em placas moldantes sem custos adicionais. A distância entre guias consistente da Meusburger oferece espaço para furos de refrigeração, guiamento e aparafusamento. Em muitos casos, a utilização do próximo molde maior é impedida por estruturas perfuradas lateralmente com uma utilização quase quadrática do espaço.

FB – Estruturas com elementos móveis

As estruturas com elementos móveis são normalmente a melhor e, frequentemente, a única opção para fabricar peças complexas. As nossas estruturas com elementos móveis prontas a usar são feitas de peças normalizadas de precisão 100% compatíveis com as nossas placas F. Além disso, estão disponíveis em stock para entrega imediata.

FW – Moldes intermutáveis

As estruturas para moldes intermutáveis da Meusburger são a solução ideal para fabricar rapidamente moldes protótipo e moldes de pequenas produções. Graças ao sistema intermutável especial com cunhas de posicionamento, os postiços moldantes podem ser substituídos rapidamente e facilmente com precisão de repetibilidade.

FM – Micromoldes

Estes micromoldes normalizados para moldagem são especificamente concebidos para o uso em máquinas de injeção Babyplast podem ser facilmente e de forma flexível combinados e encomendados na Meusburger.

Sistema de fixação H 1000

O sistema de fixação H 1000 é uma inovação desenvolvida internamente pela Meusburger. Não só proporciona um trabalho rápido e eficiente, como também um trabalho de elevada precisão e repetibilidade fiável. As peças normalizadas são centradas e apertadas onde mais importa para a função do molde, ou seja, nas furações de guiamento.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.