Artykuły 1

ADP
Szt./opak.
Zawartość
Opakowanie
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Dla przemysłu spożywczego, środek smarujący i antyadhezyjny odporny na wysokie temperatury. Doskonały do zastosowania po użyciu smarów z PFPE oraz jako preparat antyadhezyjny w obróbce tworzyw sztucznych.

Zalety

  • Do zastosowania ze smarami z PFPE oraz z większością tworzyw sztucznych
  • Nie wymaga oznaczeń dotyczących zasad bezpieczeństwa
  • Z rejestracją H1

Zakres zastosowania

Idealny do smarowania po zastosowaniu VGI 300 oraz VGI 260. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać równomiernie cienką warstwą.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
250 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
PFPE
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
1.9 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Wartość:
80 mm²/s
Metoda badania:
DIN 51 562

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VGI 250 S/ 1/250 Specjalny olej antyadhezyjny, do 250°C Zdjęcie pojedyncze produktu

VGI 250 S/ 1/250

Specjalny olej antyadhezyjny, do 250°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.