Artikelen 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gew. [g]
SK
MB/U
MUA 62200/10
10
62
28
128
1.1
242
0-100
1

Details

Productbeschrijving

  • Olie- en waterdicht evenals stootvast
  • Voor een optimale controle of inrichting van het werkstuk
  • Verstelbare tolerantiemerktekens
  • Gelepte meetpen, roestvaste spanschacht

Leveringsomvang

  • Kunststof etui

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MUA 62200/10 Analoge meetklok IP67 Product afbeelding

MUA 62200/10

Analoge meetklok IP67

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.