Artikelen 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Gew. [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Details

Productbeschrijving

  • Optimal for MFH lever dial indicators and MUA dial indicators
  • Effenheid van het meetoppervlak 0,002 mm
  • With fine adjustment
  • Chrome-plated arm with rough adjustment

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MAU 1220/300 x 200 Universele fijnmeettafel graniet Product afbeelding

MAU 1220/300 x 200

Universele fijnmeettafel graniet

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.