Ürünler 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum sıcaklık: 180 °C

Advantages

  • Ek ucun doğrudan enjeksiyon kalıplama makinesinde değiştirilmesi sayesinde zaman tasarrufu sağlanması
  • Mıknatıslarla çıkarılabilme özelliği sayesinde boşluğun ve ek ucun optimum şekilde korunması
  • Maksimum tasarım özgürlüğü için geniş boyut yelpazesi

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Application

  • Plastikten yapılan parçaların özel işaretlenmesi
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.