Είδος 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C

Οφέλη

  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην αντικατάσταση του εναλλάξιμου ενθέτου απευθείας πάνω στη μηχανή έγχυσης
  • Βέλτιστη προστασία του καλουπιού και του ενθέτου χάρη στην αποσυναρμολόγηση με μαγνήτες
  • Ευρεία γκάμα μεγεθών για μέγιστη ελευθερία διαμόρφωσης

Υλικό

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Εφαρμογή

  • Εξατομικευμένη σήμανση πλαστικών εξαρτημάτων
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.