Artikkelit 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 180 °C

Edut

  • Säästyy aikaa, kun vaihto-osa voidaan vaihtaa suoraan ruiskuvalukoneella
  • Optimaalinen suojaus muottikammiolle ja insertille magneettien avulla tapahtuvan irrotuksen ansiosta
  • Laaja valikoima kokovaihtoehtoja takaa maksimaalisen suunnitteluvapauden

Materiaali

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Käyttö

  • Muovikomponenttien yksilöllinen merkintä
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.