Artigos 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 180 °C

Vantagens

  • Poupança de tempo graças à substituição do postiço diretamente na máquina de injeção
  • Proteção ideal da cavidade e do postiço graças à desmontagem por meio de ímanes
  • Ampla gama de tamanhos para máxima liberdade de conceção

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Aplicação

  • Marcação personalizada de componentes de plástico
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.