Izdelek 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Prednosti

  • Prihranek časa zaradi zamenjave menjalnega vložka neposredno na brizgalni stroju
  • Optimalna zaščita kavitete in vložka zaradi demontaže z magneti
  • Široka izbira velikosti za maksimalno svobodo pri načrtovanju

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Uporaba

  • Individualno označevanje plastičnih komponent