Artikelen 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 180 °C

Voordelen

  • Tijdbesparing door vervanging van het inzetstuk direct op de spuitgietmachine
  • Perfecte bescherming van caviteit en inzetstuk dankzij demontage met behulp van magneten
  • Omvangrijke keuze aan afmetingen voor maximale ontwerpvrijheid

Materiaal

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Toepassing

  • Individuele markering van kunststof spuitgietstukken
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.