Artykuły 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 180°C

Zalety

  • Oszczędność czasu dzięki wymianie wkładki bezpośrednio na wtryskarce
  • Optymalna ochrona gniazda i wkładki dzięki demontażowi za pomocą magnesów
  • Szeroki wybór rozmiarów zapewniający maksymalną swobodę projektowania

Materiał

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Zakres zastosowania

  • Indywidualne oznaczanie detali z tworzyw sztucznych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.