Vare 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 180 °C

Fordele

  • Tidsbesparelse takket være udskiftning af udskiftningsindsatsen direkte på sprøjtestøbemaskinen
  • Optimal beskyttelse af hulrum og indsats takket være demontage ved brug af magneter
  • Stort udvalg af størrelser sikrer maksimal designfrihed

Materiale

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Anvendelse

  • Individuel mærkning af plastkomponenter
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.