Articol 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 180 °C

Avantaje

  • Economie de timp datorită înlocuirii pastilei interschimbabile direct pe mașina de turnare prin injecție
  • Protecție optimă a cavității și a insertului datorită demontării cu ajutorul magneților
  • Gamă extinsă de dimensiuni pentru o libertate maximă de proiectare

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Aplicație

  • Marcarea individuală a componentelor din material plastic
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.