Artikel 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 180 °C

Vorteile

  • Zeitersparnis dank Tausch des Wechseleinsatzes direkt auf der Spritzgießmaschine
  • Optimaler Schutz von Kavität und Einsatz dank Demontage mittels Magneten
  • Umfangreiche Auswahl an Baugrößen für maximale Gestaltungsfreiheit

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Anwendung

  • Individuelle Kennzeichnung von Kunststoffbauteilen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.