Articles 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 180 °C

Avantages

  • Gain de temps grâce au remplacement de l’insert directement sur la presse à injecter
  • Protection optimale de la cavité et de l’insert grâce au démontage par aimants
  • Large choix de tailles pour une liberté de conception maximale

Matériau

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Application

  • Marquage personnalisé de composants en plastique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.