Stavka 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Prednosti

  • Ušteda vremena zahvaljujući zameni izmenljivog umetka direktno na mašini za brizganje
  • Optimalna zaštita šupljine i umetka zahvaljujući demontaži pomoću magneta
  • Veliki izbor veličina za maksimalnu slobodu pri projektovanju

Materijal

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Primena

  • Individualno označavanje plastičnih komponenti