商品 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

详情

产品描述

  • 最高温度:180 °C

产品优势

  • 可直接在注塑机上更换镶件,节省时间
  • 借助磁铁拆卸,可有效保护型腔和型芯
  • 尺寸选择范围广泛,赋予您最大的设计自由度

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

应用

  • 塑料工件的定制标记

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。