Артикул 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 180 °C

Предимства

  • Спестява време благодарение на смяната на сменяемия модул директно на машината за леене под налягане
  • Оптимална защита на кухината и вложката благодарение на демонтаж с помощта на магнити
  • Богат избор от размери за максимална свобода при проектирането

Материал

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Приложение

  • Индивидуално обозначаване на пластмасови детайли
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.