Artigos 2

ADP
Modelo
Ampliação
Diâmetro do campo de visão
Distância de trabalho
Equipamento de iluminação
Peso [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Base com íman
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Base de suporte
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Detalhes

Descrição do produto

  • Fácil manuseio através do botão rotativo de fixação
  • Giratório e articulado em todas as direções
  • Utilização apenas possível em combinação com o M-Line Welder GEVS 1000
  • Com proteção ocular para soldadura LCD
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.