Artikel 2

ADP
Ausführung
Vergrößerung
Sichtfeld-Durchmesser
Arbeitsabstand
Beleuchtung
Gew. [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magnetfuß
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Standfuß
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Details

Produktbeschreibung

  • Einfache Bedienung duch Fixierdrehknopf
  • In alle Richtungen dreh- und schwenkbar
  • Verwendung nur in Verbindung mit M-Line Welder GEVS 1000 möglich
  • Mit LCD-Schweißeraugenschutz
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.