Articles 2

ADP
Version
Agrandissement
Diamètre du champ de vision
Distance de travail
Éclairage
Poids [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Pied magnétique
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Pied
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Détails

Description du produit

  • Manipulation simple grâce au bouton de fixation
  • Pivotable et orientable dans toutes les directions
  • Utilisation uniquement possible en combinaison avec le poste à souder M-Line GEVS 1000
  • Avec protection oculaire LCD pour soudeur
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.