Articol 2

ADP
Variația
Mărire
Diametru câmp vizual
Distanță de lucru
Surse de lumină
Gr. [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Picior magnetic
10x
20 mm
140
LED 4 W/800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Bază
10x
20 mm
140
LED 4 W/800 mA
5.1

Detalii

Descriere produs

  • Operare simplă prin intermediul butonului rotativ de fixare
  • Se poate roti și pivota în toate direcțiile
  • Utilizarea este posibilă doar în combinație cu aparatul de sudură M-Line GEVS 1000
  • Cu protecție LCD pentru ochii sudorului
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.