Artikkelit 2

ADP
Malli
Suurennus
Näkökentän halkaisija
Työskentelyetäisyys
Valaistus
Paino [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magneettijalusta
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Jalusta
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Helppo käyttö lukitusnupilla
  • Käännettävissä ja kallistettavissa kaikkiin suuntiin
  • Käytä vain ​​yhdessä M-Line-hitsauskoneen GEVS 1000 kanssa
  • LCD-hitsaussilmäsuojauksella
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.