Ürünler 2

ADP
Versiyon
Büyütme
Diameter of the field of view
Working distance
Aydınlatma
Ağırlık [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magnetic stand
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Stand
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

detaylar

Product description

  • Simple handling with fixing knob
  • Can be rotated and tilted in all directions
  • Use only possible in combination with the M-Line welder GEVS 1000
  • With LCD eye protection for welders
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.