Артикул 2

ADP
Изпълнение
Увеличение
Диаметър на зрително поле
Работно разстояние
Осветление
тегло [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Магнитно краче
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Стойка
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Детайли

Описание на продукта

  • Лесно управление с фиксиращо копче
  • въртящо и накланящо се във всички посоки
  • Използване само заедно със заваръчен апарат M-Line GEVS 1000
  • С LCD защита за заваръчни очила
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.