Είδος 2

ADP
Κατεργασία
Μεγέθυνση
Διάμετρος οπτικού πεδίου
Απόσταση εργασίας
Είδη φωτισμού
Βάρος [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Μαγνητικό πόδι
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Βάση με πόδι
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Εύκολος χειρισμός μέσω περιστρεφόμενου κουμπιού στερέωσης
  • Δυνατότητα περιστροφής και ανάκλισης προς όλες τις κατευθύνσεις
  • Δυνατότητα χρήσης μόνο σε συνδυασμό με συγκολλητή M-Line GEVS 1000
  • Με προστατευτικό ματιών LCD κατά τη συγκόλληση
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.