Artículos 2

ADP
Variante
Aumento
Diámetro del campo de visión
Distancia de trabajo
Iluminación
Peso [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Base magnética
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Soporte
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Detalles

Descripción del producto

  • Fácil manejo gracias al botón giratorio de fijación
  • Puede girar y orientarse en todas las direcciones
  • Para uso únicamente en combinación con el equipo de soldadura de línea M GEVS 1000
  • Con protección ocular LCD
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.