Artikelen 2

ADP
Uitvoering
Vergroting
Diameter gezichtsveld
Werkafstand
Verlichting
Gew. [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magneetvoet
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Standvoet
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Details

Productbeschrijving

  • Makkelijk te fixeren met draaiknop
  • In alle richtingen draai- en zwenkbaar
  • Alleen bruikbaar in combinatie met M-Line Welder GEVS 1000
  • Met LCD-oogbescherming voor lassers
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.